Opublikuj swoje produkty
BL-6005-02 Lab Fixture, Gas & Water, 2 Gas Cocks, 6" VB Gooseneck w/ Serrated Tip, 3/8" NPT Inlets

BL-6005-02 Lab Fixture, Gas & Water, 2 Gas Cocks, 6" VB Gooseneck w/ Serrated Tip, 3/8" NPT Inlets

Lab Fixture, Gas & Water, 2 Gas Cocks, 6" VB Gooseneck w/ Serrated Tip, 3/8" NPT Inlets
Opis
  • Pressure: Water - 20 - 125 psi, Pressure: Gas - 0.5 psi max, Temperature: Water - 40 F - 140 F
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyts-brass-BL-6005-02
  • Rodzina produktuLaboratory Equipment
  • Grupa produktuLaboratory Products
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-04-14
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyChrom
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
  • Waga netto (lbs)7
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMedyczne - Sprzęt laboratoryjny