Opublikuj swoje produkty
BL-9515-01 Lab Faucet, Dual-Control Handle, Gray PVC, Rigid Gooseneck, Serrated Tip, 3/8"Female Inlet

BL-9515-01 Lab Faucet, Dual-Control Handle, Gray PVC, Rigid Gooseneck, Serrated Tip, 3/8"Female Inlet

Lab Faucet, Dual-Control Handle, Gray PVC, Rigid Gooseneck, Serrated Tip, 3/8"Female Inlet
Opis
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 4.07 GPM @ 60 psi
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyts-brass-BL-9515-01
  • Rodzina produktuLaboratory Equipment
  • Grupa produktuLaboratory Products
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-04-14
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPVC
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
  • Waga netto (lbs)2.5
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMedyczne - Sprzęt laboratoryjny