Opublikuj swoje produkty
EW-7656WC Eye/Face Wash Unit, Recessed / Wall Mounted

EW-7656WC Eye/Face Wash Unit, Recessed / Wall Mounted

Eye/Face Wash Unit, Recessed / Wall Mounted
Opis
  • Pressure: 30 - 90 psi, Temperature: 60 F - 100 F, Flow Rate: 4.20 GPM @ 60 psi
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyts-brass-EW-7656WC
  • Rodzina produktuLaboratory Equipment
  • Grupa produktuEmergency Equipment
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-04-14
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)47.5
  • Szerokość (cale)14
  • Głębokość (cale)18.75
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyChrom
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
  • Waga netto (lbs)26.1
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMedyczne - Sprzęt laboratoryjny