Opublikuj swoje produkty
Lino Materiale
Tarkett

Lino Materiale

Kolekcja Lino Materiale podkreśla rolę korka – kluczowego składnika naszej oryginalnej receptury linoleum. Wykonana z surowców pochodzenia naturalnego, łączy korek z olejem lnianym, żywicą sosnową i mączką drzewną, tworząc powierzchnię o unikalnej, organicznej strukturze. Lino Materiale to świetny sposób na stworzenie spokojnej, kojącej atmosfery we wnętrzach edukacyjnych i komercyjnych.

Opis
    • 10 kolorów inspirowanych naturą
    • 96% składników pochodzenia naturalnego
    • 83% surowców odnawialnych i biopochodnych
    • 39% zawartości z recyklingu
    • Możliwość recyklingu po użyciu
    • Zrównoważona produkcja we Włoszech
    • Certyfikat Cradle to Cradle® Silver
    • Powłoka xf² – wyjątkowa trwałość i odporność na środki chemiczne
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnylinoleum-lino-materiale
  • Rodzina produktuTARKETT
  • Grupa produktuFlooring - Linoleum
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-06-09
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPłyta winylowa
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectPodłogi - Linoleum
  • Klasyfikacja IFCPokrycie
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_42
  • Uniclass 2015 DescriptionFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 43
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLinoleum Flooring
  • OmniClass Number23-15 17 00
  • OmniClass TitleFloor Coverings

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka