Opublikuj swoje produkty
iD Inspiration Click HT 70
iD Inspiration Click HT 70
    Tarkett

    iD Inspiration Click HT 70

    Produkty iD Inspiration Click umożliwiają szybszy i łatwiejszy montaż dzięki zatrzaskowemu systemowi instalacji. Kolekcja iD Inspiration Click High Traffic 70 doskonale sprawdzi się we wnętrzach narażonych na intensywne użytkowanie, takich jak budynki użyteczności publicznej lub centra handlowe. Podłoga wytrzymuje obciążenia statyczne i dynamiczne do 500 kg.

    Opis
      • Zaprojektowane z myślą o pomieszczeniach o dużym natężeniu ruchu
      • Szybki montaż
      • Łatwa pielęgnacja i konserwacja
      • 42 kolory
      • 4 formaty
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnytarkett-id-inspiration-click-high-traffic-70
    • Rodzina produktuTARKETT
    • Grupa produktuFlooring - Modular Vinyl
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-10-26
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPłyta winylowa
    • Zaprojektowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Vinyl
    • Klasyfikacja IFCPokrycie
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_42
    • Uniclass 2015 DescriptionFloor covering and finishing systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResilient Flooring
    • OmniClass Number23-15 17 00
    • OmniClass TitleFloor Coverings

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka