Opublikuj swoje produkty
Originale Silencio xf² (3.8mm)
Tarkett

Originale Silencio xf² (3.8mm)

o rozwiązanie akustyczne zapewnia doskonałe tłumienie dźwięków o 19 dB. Zainspirowane naturalną czystością, Originale łączy delikatnie wyróżniające się wzory z subtelnymi kolorami wykonanymi z najlepszych pigmentów. Jedno z najbardziej zrównoważonych rozwiązań podłogowych na rynku — linoleum Originale składa się w 97% z surowców naturalnych. Wykładzina została zabezpieczona matową powłoką xf² zapewniającą niezwykłą trwałość, łatwe czyszczenie i konserwację.

Opis
    • Redukcja hałasu o 19 dB
    • Wysoki komfort pod stopami
    • Możliwość recyklingu po eksploatacji
    • Certfikat Cradle to Cradle® Silver
    • Delikatne kolory inspirowane naturą
    • Matowa powłoka xf² zapewniająca doskonałą trwałość i odporność chemiczną
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnytarkett-linoleum-originale-silencio-3-8-mm
  • Rodzina produktuTARKETT
  • Grupa produktuFlooring - Linoleum
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-07-20
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPłyta winylowa
  • Zaprojektowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectPodłogi - Linoleum
  • Klasyfikacja IFCPokrycie
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_42
  • Uniclass 2015 DescriptionFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 43
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLinoleum Flooring
  • OmniClass Number23-15 17 00
  • OmniClass TitleFloor Coverings

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka