Opublikuj swoje produkty
Linoleum Static Dissipative xf² (2.5mm)
Tarkett

Linoleum Static Dissipative xf² (2.5mm)

Bezpieczne i ekologiczne wykładziny zaprojektowane pod kątem własności elektrostatycznych z myślą o sprzęcie komputerowym, elektronicznym i telekomunikacyjnym w obiektach ochrony zdrowia, produkcyjnych, edukacyjnych i przemysłowych. Nasze linoleum to jedno z zrównoważonych rozwiązań podłogowych na rynku. Składa się w 97% z surowców naturalnych. Wykładzina została zabezpieczona matową powłoką xf² zapewniającą niezwykłą trwałość, łatwe czyszczenie i konserwację.

Opis
    • Antystatyczność R ≤ 108Ω
    • Ponadczasowy marmurowy wzór
    • Możliwość recyklingu po eksploatacji
    • Matowa powłoka xf² zapewniająca doskonałą trwałość i odporność chemiczną
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnytarkett-linoleum-static-dissipative-xf2-2-5mm
  • Rodzina produktuTARKETT
  • Grupa produktuFlooring - Linoleum
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-07-20
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPłyta winylowa
  • Zaprojektowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectPodłogi - Linoleum
  • Klasyfikacja IFCPokrycie
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_42
  • Uniclass 2015 DescriptionFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 43
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLinoleum Flooring
  • OmniClass Number23-15 17 00
  • OmniClass TitleFloor Coverings

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka