Opublikuj swoje produkty
Style Elle xf² (2.5mm)
Tarkett

Style Elle xf² (2.5mm)

Kreatywne, kierunkowe wzory, idealne do zastosowania w korytarzach i otwartych przestrzeniach. Jedno z najbardziej zrównoważonych rozwiązań podłogowych na rynku — linoleum Tarkett składa się w 97% z surowców naturalnych. Wykładzina została zabezpieczona matową powłoką xf² zapewniającą niezwykłą trwałość, łatwe czyszczenie i konserwację.

Opis
    • Directional linear design with matt aspect
    • Carbon negative from cradle to gate
    • Recyclable post-use
    • Cradle to Cradle certified® Silver
    • Exclusive xf² surface treatment for excellent durability and chemical resistance
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnytarkett-linoleum-style-elle-xf2-2-5mm
  • Rodzina produktuTARKETT
  • Grupa produktuFlooring - Linoleum
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-07-20
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPłyta winylowa
  • Zaprojektowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectPodłogi - Linoleum
  • Klasyfikacja IFCPokrycie
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_42
  • Uniclass 2015 DescriptionFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 43
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLinoleum Flooring
  • OmniClass Number23-15 17 00
  • OmniClass TitleFloor Coverings

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka