Opublikuj swoje produkty
Catnic ANG - Solid Leaf wall Lintels - Angle
Catnic ANG - Solid Leaf wall Lintels - Angle
Catnic ANG - Solid Leaf wall Lintels - Angle
    Tata Steel
    Zarchiwizowane

    Catnic ANG - Solid Leaf wall Lintels - Angle

    Easy to use Solid Wall Single Leaf wall Lintels. The ANG lintels are hot dip galvanised Angles for standard duty use in 102mm exterior walls. Some ANG lintels are powder coated for superb weather, impact and abrasion resistance
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnycatnic-ang
    • Rodzina produktuLintels
    • Grupa produktuCatnic
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2016-08-11
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Wyprodukowano wWielka Brytania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Belki i nadproża
    • Klasyfikacja IFCElement strukturalny
    • UNSPSC nameSteel beams
    • UNSPSC code30101704
    • Uniclass 2015 CodePr_20_85_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLintels
    • OmniClass Number23-13 21 25 11
    • OmniClass TitleLintels
    • CSI UniFormat II CodeB2010
    • CSI UniFormat II TitleExterior Walls