Opublikuj swoje produkty
Catnic CXL - Cavity wall lintels
Catnic CXL - Cavity wall lintels
Catnic CXL - Cavity wall lintels
Catnic CXL - Cavity wall lintels
Catnic CXL - Cavity wall lintels
Catnic CXL - Cavity wall lintels
Catnic CXL - Cavity wall lintels
    Tata Steel
    Zarchiwizowane

    Catnic CXL - Cavity wall lintels

    CXL lintels are cavity wall lintels fabricated from a universal beam section. They feature a 6mm base plate and are hot dip galvanised after manufacture. They are available for 50mm to 165mm wide cavities.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnycatnic-cxl
    • Rodzina produktuLintels
    • Grupa produktuCatnic
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2016-08-04
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Wyprodukowano wWielka Brytania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Belki i nadproża
    • Klasyfikacja IFCElement strukturalny
    • UNSPSC nameSteel beams
    • UNSPSC code30101704
    • Uniclass 2015 CodePr_20_85_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLintels
    • OmniClass Number23-13 21 25 11
    • OmniClass TitleLintels
    • CSI UniFormat II CodeB2010
    • CSI UniFormat II TitleExterior Walls