Opublikuj swoje produkty
Bandeja Capri
Bandeja Capri
Bandeja Capri
Bandeja Capri

    Bandeja Capri

    Bandejas conformadas por embutición, fabricadas con chapa de acero prelacado de 0,5 mm de espesor suministrado con film adhesivo de protección que garantiza su calidad durante el proceso de fabricación.

    Bandeja THU de gran formato 1000×1000 diseñada para su instalacióin con perfilería oculta (clip-in) o vista (T15 v8 ó T24 enrasada). Para sistema oculto existen dos formatos adicionales de bandeja: 300×300 y 300×1000. Las bandejas de ancho 300 mm son siempre lisas.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyCAPRI01
    • Rodzina produktuMetallic Ceilings
    • Grupa produktuPanels
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-06-10
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Materiał dodatkowyAluminium
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Sufity

    Dostępny w krajach:

    Ameryka Południowa Europa