Opublikuj swoje produkty
Bandeja Módena T24
Bandeja Módena T24
Bandeja Módena T24
Bandeja Módena T24
Bandeja Módena T24
Bandeja Módena T24

    Bandeja Módena T24

    Bandejas THU Módena de dimensiones 600×600 mm a eje de perfil, de canto tegular (V6-biselado), (V8-recto) o enrasada y con sistema de perfilería vista (T24 o T-Decor24), compuesta por perfiles primarios y secundarios de ancho 24 mm y diferentes alturas. Alternativamente se pueden fabricar las bandejas en dimensiones 300×1200 con canto recto (V8).

    Bandejas THU Módena de dimensiones 600×600 mm a eje de perfil, de canto
    tegular (V6-biselado), (V8-recto) o enrasada. Alternativamente se pueden fabricar las bandejas en dimensiones 300×1200 con canto recto (V8).

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyMODENA01
    • Rodzina produktuMetallic Ceilings
    • Grupa produktuPanels
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-06-10
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Materiał dodatkowyAluminium
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Sufity

    Dostępny w krajach:

    Ameryka Południowa Europa