Opublikuj swoje produkty
Lama Murano
Lama Murano
Lama Murano
Lama Murano
Lama Murano

    Lama Murano

    El techo de sistema Murano se monta con perfilería oculta de rastrel Murano y remates perimetrales angulares THU.. El perfil Murano de 28 mm de ancho y 3,70 m de longitud, fabricado con fleje de acero galvanizado, presenta unas pequeñas alas verticales especialmente diseñadas para el correcto alojamiento de los modelos Murano.

    Lamas conformadas mediante perfilado en frio, fabricadas con chapa de acero prelacado de 0,50 mm de espesor o aluminio de 0,6. Todas las lamas son suministradas con film adhesivo de protección que garantiza su calidad durante el proceso de fabricación.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyMURANO02
    • Rodzina produktuMetallic Ceilings
    • Grupa produktuSTAVES
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-06-10
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Materiał dodatkowyAluminium
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Sufity

    Dostępny w krajach:

    Ameryka Południowa Europa