Opublikuj swoje produkty
Lama Venecia
Lama Venecia

    Lama Venecia

    Lamas fabricadas con chapa de aluminio de 0,45 mm (Venecia 200) ó 0,55 mm (Venecia 300) de espesor más recubrimientos conformadas por laminación en frío. La fijación de las lamas al rastrel se realiza mediante pestañas que se abren y cierran manualmente. De forma complementaria se utilizan clips de plástico para la fijación de las lamas entre si. La gama de acabados queda reducida a lamas prelacadas lisas; pudiendo estar perforada la lama tipo Venecia 300.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyVENECIA02
    • Rodzina produktuMetallic Ceilings
    • Grupa produktuSTAVES
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-06-10
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Materiał dodatkowyAluminium
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Sufity

    Dostępny w krajach:

    Ameryka Południowa Europa