Opublikuj swoje produkty
Verona stave
Verona stave
Verona stave
Verona stave
Verona stave
Verona stave
Verona stave
Verona stave
Verona stave

    Verona stave

    This type of ceiling made of vertical panels allows designs which play with light and brightness in open-plan spaces. Using a system of pre-painted black battens, a structure of vertical panels of 100 or 150mm panels is constructed. According to the size of the panels these can be positioned at different distances allowing a variety of combinations. The panels are manufactured in aluminium with excellent resistance and durability, and being an open ceiling it offers easy maintenance and access to the ceiling cavity.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyVERONA02
    • Rodzina produktuMetallic Ceilings
    • Grupa produktuSTAVES
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-06-10
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Materiał dodatkowyAluminium
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Sufity

    Dostępny w krajach:

    Ameryka Południowa Europa