Opublikuj swoje produkty
endura above-ground  2-stage hydraulic

endura above-ground 2-stage hydraulic

4.2 z 5 gwiazdek4.2(6 recenzje)
The endura Twinpost above-ground 2-stage is a hydraulic elevator. It’s ideal for buildings with travel up to 23 ft. 2 ½ in. with minimum pit and overhead or up to 28 ft. 6 in. with a small increase in pit and/or overhead. The above-ground jack configuration features two telescoping sections of a plunger that extend out of the cylinder. Features and benefits: • There’s no need to drill a hole in the ground, reducing oil contamination risks • Travels at speeds of 80, 110, 150 fpm • Capacities of 2100 – 5000 pounds • Cab design options include powder coated, brushed stainless or an assortment of solid, patterned or wood grain laminates. • Smooth, quiet and efficient performance
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyendura-above-ground--2-stage-hydraulic-NA
  • Rodzina produktuelevator
  • Grupa produktuendura elevator
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-06-01
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wNiemcy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Windy