Opublikuj swoje produkty
Aragon Fit
Aragon Fit
Aragon Fit
Aragon Fit
Aragon Fit
Aragon Fit
Aragon Fit
Aragon Fit

    Aragon Fit

    PRO-LEVEL EFFICIENCY, QUALITY AND INTELLIGENCE

    The new level for weather-proof luminaires: Aragon Pro LED combines the highest quality of light and efficiency, and can be perfectly adapted to on-site requirements thanks to its modular design. To achieve minimum energy consumption and maximum convenience the luminaires can be quickly and easily networked, either via DALI or radio.

    Opis
    • TECHNISCHE FEATURES

      Energy efficiencyup to 180 lm/W
      Lumen packages2.300 lm - 13.000 lm
      Service lifeHE: L80 100.000 h tq 25°C
      L80 70.000 h tq 25°C
      Special LT/HT variants: -40° to +50°
      Colour rendering / colour temperaturesRa > 80/ Ra> 90
      4.000 K
      6.500 K
      HCL: optional
      Light distributionP-W (wide distribution), P-N (narrow distribution), P-VW (very wide distribution), P-XW (extremely wide distribution), P-AW (asymmetric distribution)
      Electrical versionET, ETDD, Mulitlumen, CLO optional
      Protection rating / safety classIP 66
      PMMA: IK03
      PC: IK08
      CR (Polyamid): IK07
      Sensor technologyHFS, HFSB / HFSX
      ControlSwarm intelligence
      LiveLink: control, monitoring + Special LiveLink Wi-Fi radio refurbishment solution
      Luminaire colourLight grey, similar to RAL 7035 / translucent

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyAragon_Fit
    • Rodzina produktuIndoor lighting
    • Grupa produktuLuminaires with higher degree of protection
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-11-23
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • Kod ETIMEC002892
    • Nazwa ETIMCeiling-/wall luminaire

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa
    Arabia Saudyjska
    Austria
    Katar
    Belgia
    Kuwejt
    Bośnia i Hercegowina
    Oman
    Bułgaria
    Turcja
    Chorwacja
    Zjednoczone Emiraty Arabskie