Opublikuj swoje produkty
CREAVO D / D2 / D3 LED
CREAVO D / D2 / D3 LED
CREAVO D / D2 / D3 LED
CREAVO D / D2 / D3 LED
CREAVO D / D2 / D3 LED
CREAVO D / D2 / D3 LED
CREAVO D / D2 / D3 LED
CREAVO D / D2 / D3 LED
CREAVO D / D2 / D3 LED
CREAVO D / D2 / D3 LED

    CREAVO D / D2 / D3 LED

    CREAVO D LED SURFACE-MOUNTED CEILING LUMINAIRE

    THE FUTURE-ORIENTED LIGHT

    Creavo is the ideal solution for directional light in the office: three optics with ConVision® technology, various module sizes and four mounting methods are available. Typical for the luminaire range: light chambers as an element of design. Light management, emergency light and location-based services can also be implemented via the IoT harbour.

    Opis
    • TECHNICAL FEATURES

      Construction formsRectangular, square
      Mounting methodsLay-in, recessed, surface-mounted, suspended luminaire
      Glare reductionUGR<16; UGR<19
      Energy efficiencyUp to 150 lm/W
      Lumen packages1,500 - 7,800 lm
      Service lifeL90 B50 50,000 h
      Colour rendering/colour temperaturesCRI 80 / 90
      Light distributionwide beam19 / wide beam16 plus wall-washer in same design
      Electrical versionET / ETDD
      Protection rating on room side / safety classIP 40
      Sensor technologyDaylight and presence
      ControlLiveLink + beacon for Location Based Services
      Emergency light3h EB
      Luminaire colourwhite + silver / white + white / white + black
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyCREAVO_D
    • Rodzina produktuIndoor lighting
    • Grupa produktuSurface-mounted luminaires
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-12-08
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal malowana proszkowo
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • Kod ETIMEC002892
    • Nazwa ETIMCeiling-/wall luminaire

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa
    Arabia Saudyjska
    Austria
    Katar
    Belgia
    Kuwejt
    Bośnia i Hercegowina
    Oman
    Bułgaria
    Turcja
    Chorwacja
    Zjednoczone Emiraty Arabskie