Opublikuj swoje produkty
ClassicLine - Corner Grate - Design Column
Unidrain A/S

ClassicLine - Corner Grate - Design Column

Unidrain's unique construction is patented in Europe (1287213) and awaiting patent approval in several countries world-wide. Unidrain is a registered trademark.
Complies with the joint European norm EN1253 (Pan-European standard for floor drains).
Fulfils the requirements of the new building regulations. Approved for wet rooms in class H (Hard stress load).

Corner 2600 - Only for use with ClassicLine frame

Opis
  • DK: MK- and VA-approval
    SE: Technical and system approval
    NO: TG – approval
    FI: STF approval
    DE: TÜV approval
    UK: BBA approval
    (see unidrain local website, to find latest versions)

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny2602
  • Rodzina produktuCorner drain
  • Grupa produktuGratings
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-01-14
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wDania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż
  • Klasyfikacja IFCZabudowa przepływu
  • UNSPSC namePlumbing adapters
  • UNSPSC code40141719
  • Uniclass 2015 CodeTE_70_10_70
  • Uniclass 2015 DescriptionDrainage equipment
  • OmniClass Number23-31 27 00
  • OmniClass TitleFloor Drains