Opublikuj swoje produkty
Mineral paint - Kalium Silikat Finition Lisse
Mineral paint - Kalium Silikat Finition Lisse
Mineral paint - Kalium Silikat Finition Lisse
    Unikalo

    Mineral paint - Kalium Silikat Finition Lisse

    For new construction or renovation on all mineral substrates such as concrete, traditional and single-coat hydraulic plaster, plaster-lime mortar, bricks, natural stone, bare or coated with a compatible old paint prepared with a suitable primer. Do not apply on old RSE, RPE or waterproofing coating, wood, metal, plastic.
    Opis
    • Class D2 paint - mineral highly matt finish - water based system with potassium silicate binder

      • Coating with excellent durability.

      • Non-film forming, excellent water vapour permeability.

      • Good natural resistance to microorganisms and pollution

      • Bright colours with high UV resistance.

      • permanently binds with the substrate by silicification reaction.

      • Available in mineral shadess tinted with the MICROMINERAL system

      • Class V1: water vapour permeability i.e. sd <0.14m

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyKalium-Silikat-Finition-Lisse
    • Rodzina produktupeinture façade
    • Grupa produktuPeinture minérale
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2023-05-15
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAkryl
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Farby i lakiery
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • OmniClass Number23-15 21 11
    • OmniClass TitlePaints and Varnishes

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Francja