Opublikuj swoje produkty
Flow bathroom cabinet with washbasin 750 1 drawer, single finish
Flow bathroom cabinet with washbasin 750 1 drawer, single finish
Flow bathroom cabinet with washbasin 750 1 drawer, single finish
Flow bathroom cabinet with washbasin 750 1 drawer, single finish
Flow bathroom cabinet with washbasin 750 1 drawer, single finish

    Flow bathroom cabinet with washbasin 750 1 drawer, single finish

    Flow 750, bathroom cabinet with washbasin and one drawer.

    Opis
    • 82720007 82720007U 82721007 82721007U 82722007 82722007U 82723007 82723007U 82729007 82729007U Flow 750, bathroom cabinet with washbasin and one drawer.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyFlow-bathroom-cabinet-with-washbasin-750-1-drawer-single-finish
    • Rodzina produktuVedum
    • Grupa produktuBathroom cabinet
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-01-16
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)357
    • Szerokość (mm)750
    • Głębokość (mm)525
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPłyta wiórowa
    • Materiał dodatkowyComposite
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • OmniClass Number23-19 31 17 11
    • OmniClass TitleBathroom Units

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Norwegia
    Szwecja
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText