Opublikuj swoje produkty
Mezzo bathroom cabinet with washbasin 630 drawers, single finish
Mezzo bathroom cabinet with washbasin 630 drawers, single finish

    Mezzo bathroom cabinet with washbasin 630 drawers, single finish

    Mezzo 630, bathroom cabinet with washbasin and two drawers.

    Opis
    • 67411020 67411020P 67411020PU 67411020U 674119299 674119299P 674119299PU 674119299U Mezzo 630, bathroom cabinet with washbasin and two drawers.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyMezzo-bathroom-cabinet-with-washbasin-630-drawers-single-finish
    • Rodzina produktuVedum
    • Grupa produktuBathroom cabinet
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-01-16
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)608
    • Szerokość (mm)630
    • Głębokość (mm)440
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPłyta wiórowa
    • Materiał dodatkowyPorcelana
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • OmniClass Number23-19 31 17 11
    • OmniClass TitleBathroom Units

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Norwegia
    Szwecja
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText