Opublikuj swoje produkty
Mezzo Frame bathroom cabinet with washbasin 630 drawers, single finish
Mezzo Frame bathroom cabinet with washbasin 630 drawers, single finish

    Mezzo Frame bathroom cabinet with washbasin 630 drawers, single finish

    Mezzo Frame 630, bathroom cabinet with washbasin and two drawers.

    Opis
    • 66021020 66021020P 66021020PU 66021020U 660219299 660219299P 660219299PU 660219299U Mezzo Frame 630, bathroom cabinet with washbasin and two drawers.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyMezzo-Frame-bathroom-cabinet-with-washbasin-630-drawers-single-finish
    • Rodzina produktuVedum
    • Grupa produktuBathroom cabinet
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-01-16
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)608
    • Szerokość (mm)630
    • Głębokość (mm)440
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPłyta wiórowa
    • Materiał dodatkowyPorcelana
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • OmniClass Number23-19 31 17 11
    • OmniClass TitleBathroom Units

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Norwegia
    Szwecja
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText