Opublikuj swoje produkty
VELFAC In Tilt and Turn Window
VELFAC

VELFAC In Tilt and Turn Window

Suitable for example, French balconies, as the exterior may be cleaned from inside. Opening angle side hung: 90 ° inwards. Opening bottom hung, tilting inward at the top (ventilation position). Available as 1-leaf or 2-leaf with the stop. 48mm 3-layer window.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyIn04_TTOL
  • Rodzina produktuVELFAC In
  • Grupa produktuWindows and casement doors
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2015-05-26
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wDania
  • Wyprodukowano wDania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOkna - Tilt and Turn Windows
  • Klasyfikacja IFCDrzwi
  • UNSPSC nameDoors
  • UNSPSC code301715