Opublikuj swoje produkty
CSP flat roof window for fire ventilation
CSP flat roof window for fire ventilation
    VELUX HU
    Zarchiwizowane

    CSP flat roof window for fire ventilation

    Product availability: Hungary VELUX CSP flat roof window, for roof pitches between 0° and 15°. CSP is a fire ventilation flat roof window with an opening of 500 mm. The frame and the sash are made of white PVC and dome ISD is made of transparent plastic. Frame, sash and dome are therefore maintenance-free. Flat Roof Windows are as energy efficient as any other VELUX windows, and boast excellent insulation values. Adding natural light can have a positive impact on the value and feel of your home, so by combining these windows together you can create a dramatic visual impact which will transform your home with daylight alone.
    Opis
    • Product availability: Hungary
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnycsp
    • Rodzina produktuFelülvilágító lapostetőbe
    • Grupa produktuCSP
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2016-10-25
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1000
    • Szerokość (mm)1000
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliuretan
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wDania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOkna - Okna dachowe
    • Klasyfikacja IFCOkno
    • UNSPSC nameSkylights
    • UNSPSC code301718
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 DescriptionSkylights
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Windows and Skylights
    • OmniClass Number23-17 17 00
    • OmniClass TitleSkylights
    • CSI UniFormat II CodeB3020
    • CSI UniFormat II TitleRoof Openings