Opublikuj swoje produkty
ALGORITHM 0837 Design by Toari Nguyen
Vibia

ALGORITHM 0837 Design by Toari Nguyen

Pendant light fitting designed by Toan Nguyen. Composed of a collection of hand blown glass spheres with LED light source suspended at different heights, anchored to the ceiling via a floating tubular structure.
Opis
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyvibia-algorithm-0837_ul-certificate
  • Rodzina produktuLuminaries for Internal Lighting
  • Grupa produktuPendants
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-12-30
  • Numer edycji1
  • Szerokość (cale)84.25
  • Głębokość (cale)9.75
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
  • Waga netto (lbs)23.15
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe - wiszące
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Kod ETIMEC001743
  • Nazwa ETIMPendant luminaire
  • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC code391115
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 DescriptionPendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring