Opublikuj swoje produkty
Wash Basin - Countertop - Bowl - 43cm - Options Series - VitrA
Wash Basin - Countertop - Bowl - 43cm - Options Series - VitrA

    Wash Basin - Countertop - Bowl - 43cm - Options Series - VitrA

    VitrA Options Countertop Bowl Washbasin Without Tap Hole - With Overflow Hole - 43cm - White

    Product code: 4324B003-0012

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny4324
    • Rodzina produktuSanitaryware & Complementary Products
    • Grupa produktuWashBasins
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-01-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)153
    • Szerokość (mm)430
    • Głębokość (mm)430
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Materiał dodatkowyFajans szklany
    • Zaprojektowano wTurcja
    • Wyprodukowano wTurcja
    • Waga netto (kg)12
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011550
    • Nazwa ETIMWashbasin
    • UNSPSC nameSinks
    • UNSPSC code30181504
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015 DescriptionCounter top wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Oceania