Opublikuj swoje produkty
Wash Basin - 50cm - Bowl - İstanbul Series - VitrA
Wash Basin - 50cm - Bowl - İstanbul Series - VitrA

    Wash Basin - 50cm - Bowl - İstanbul Series - VitrA

    Wash Basin - İstanbul Bowl - Without Tap Hole - Without Overflow Hole - 50 cm - White

    Product code: 4522B470-0016


    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny4522B470-0016
    • Rodzina produktuSanitaryware & Complementary Products
    • Grupa produktuWashBasins
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-12-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)130
    • Szerokość (mm)500
    • Głębokość (mm)500
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Materiał dodatkowyFajans szklany
    • Zaprojektowano wTurcja
    • Wyprodukowano wTurcja
    • Waga netto (kg)13.9
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011839
    • Nazwa ETIMCountersink
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015 DescriptionCounter top wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks
    • CSI UniFormat II CodeD20
    • CSI UniFormat II TitlePLUMBING

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Oceania