Opublikuj swoje produkty
Mirror - Illuminated Mirror - 60cm - Nest Trendy Series - VitrA
Mirror - Illuminated Mirror - 60cm - Nest Trendy Series - VitrA
Mirror - Illuminated Mirror - 60cm - Nest Trendy Series - VitrA

    Mirror - Illuminated Mirror - 60cm - Nest Trendy Series - VitrA

    Mirror - Illuminated Mirror - 60cm - Nest Trendy Series - VitrA

    Product code: 56160

    Opis
    • Sandblasted Led Lighting

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny56160
    • Rodzina produktuBathroom Furniture
    • Grupa produktuMirrors
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-02-11
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)700
    • Szerokość (mm)600
    • Głębokość (mm)40
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowyMirror Glass
    • Zaprojektowano wTurcja
    • Wyprodukowano wTurcja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Lustra
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011563
    • Nazwa ETIMWashbasin mirror element
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom mirrors
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMirrors
    • OmniClass Number23-21 37 13 15
    • OmniClass TitleMirrors
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Oceania