Opublikuj swoje produkty
Bathtub-FreestandingBathtub-VitrA-GeoSeries

Bathtub-FreestandingBathtub-VitrA-GeoSeries

Bathtub-FreestandingBathtub-VitrA-GeoSeries-6537

Product code: 6537

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny6537
  • Rodzina produktuShowering Areas
  • Grupa produktuBathtubs - Acrylic
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-03-04
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)565
  • Szerokość (mm)1700
  • Głębokość (mm)800
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAkryl
  • Zaprojektowano wTurcja
  • Wyprodukowano wTurcja
  • Waga netto (kg)56
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Kod ETIMEC011609
  • Nazwa ETIMBath
  • UNSPSC nameBathtubs
  • UNSPSC code30181501
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 DescriptionBaths
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bathtubs
  • OmniClass Number23-31 15 00
  • OmniClass TitleBathtubs
  • CSI UniFormat II CodeD2030
  • CSI UniFormat II TitleSanitary Waste

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka Oceania