Opublikuj swoje produkty
Pedestal - Wash Basin Half Pedestal - Sento Kids Series - VitrA
Pedestal - Wash Basin Half Pedestal - Sento Kids Series - VitrA
Pedestal - Wash Basin Half Pedestal - Sento Kids Series - VitrA
Pedestal - Wash Basin Half Pedestal - Sento Kids Series - VitrA
Pedestal - Wash Basin Half Pedestal - Sento Kids Series - VitrA
Pedestal - Wash Basin Half Pedestal - Sento Kids Series - VitrA
Pedestal - Wash Basin Half Pedestal - Sento Kids Series - VitrA

    Pedestal - Wash Basin Half Pedestal - Sento Kids Series - VitrA

    Pedestal - Wash Basin Half Pedestal - Sento Kids Series - VitrA

    Product code: 7354B003-0156

    Product code: 7354B021-0156

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny7354
    • Rodzina produktuSanitaryware & Complementary Products
    • Grupa produktuPedestal
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-01-08
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)235
    • Szerokość (mm)295
    • Głębokość (mm)340
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Materiał dodatkowyFajans szklany
    • Zaprojektowano wTurcja
    • Wyprodukowano wTurcja
    • Waga netto (kg)8.48
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC002454
    • Nazwa ETIMPedestal for installation column
    • UNSPSC nameSinks
    • UNSPSC code30181504
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_63
    • Uniclass 2015 DescriptionPedestal wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Oceania