Opublikuj swoje produkty
Wash Basin - 45cm - With Middle Tap Hole - Nest Series - VitrA
Wash Basin - 45cm - With Middle Tap Hole - Nest Series - VitrA

    Wash Basin - 45cm - With Middle Tap Hole - Nest Series - VitrA

    Wash Basin - 45cm - With Middle Tap Hole - Nest Series - VitrA

    Nest washbasins are ideal to create a bathroom can meet different needs of the family. 45 cm Nest washbasin, is one of the VitrA new ideas makes the series special. Practical and aesthetic solution for narrow bathrooms.

    Product code: 5680B003-0001

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyWashBasin-45cm-WithMiddleTapHole-Vitra-NestSeries_5680B003-0001
    • Rodzina produktuSanitaryware & Complementary Products
    • Grupa produktuWashBasins
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-03-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)150
    • Szerokość (mm)450
    • Głębokość (mm)380
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Materiał dodatkowyFajans szklany
    • Zaprojektowano wTurcja
    • Wyprodukowano wTurcja
    • Waga netto (kg)11.736
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks
    • CSI UniFormat II CodeD20
    • CSI UniFormat II TitlePLUMBING

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Oceania