Opublikuj swoje produkty
WC Seat & Cover - Duroplast - Top Fixing - Soft Closing - Universal - Slim - VitrA
WC Seat & Cover - Duroplast - Top Fixing - Soft Closing - Universal - Slim - VitrA

    WC Seat & Cover - Duroplast - Top Fixing - Soft Closing - Universal - Slim - VitrA

    WC Seat & Cover - Duroplast - Top Fixing - Soft Closing - Universal - Slim - VitrA

    Product code: 110-003-019

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyWCSeatCover-Duroplast-TopFixing-SoftClosing-Universal-Slim-Vitra_110-003-019
    • Rodzina produktuSanitaryware & Complementary Products
    • Grupa produktuWC Seat&Cover
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-03-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)55
    • Szerokość (mm)365
    • Głębokość (mm)460
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Materiał dodatkowyFajans szklany
    • Zaprojektowano wTurcja
    • Wyprodukowano wTurcja
    • Waga netto (kg)3.1
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Deski sedesowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 DescriptionWC seats and covers
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Facilities
    • OmniClass Number23-31 19 19 17
    • OmniClass TitleWater Closet Seats
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Oceania