Opublikuj swoje produkty
Membrana impermeabilizante poliuretano - weberdry PUR seal aqua

Membrana impermeabilizante poliuretano - weberdry PUR seal aqua

100% water-based single-component waterproofing membrane
Opis
  • 100% polyurethane liquid membrane based on steam permeable water, designed for waterproofing roofs, roofs, balconies, terraces, as well as wet areas such as bathrooms, kitchens, etc. suitable to be coated with ceramics or to be stepped on, if left uncovered. Resistant to root penetration.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyweberdry-PUR-seal-aqua
  • Rodzina produktuWaterproofing and moisture treatment
  • Grupa produktuLiquid membrane waterproofing
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2021-01-29
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPoliuretan
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Hydroizolacja
  • Klasyfikacja IFCFloor
  • Uniclass 2015 CodeSs_32_80
  • Uniclass 2015 DescriptionWaterproofing and tanking systems