Opublikuj swoje produkty
Mortero de adhesión y regularización - webertherm base plus

Mortero de adhesión y regularización - webertherm base plus

Very high performance surface and adhesive regularizer for thermo-insulating plates.
Opis
  • Mortar for the adhesion and regularization of insulating plates in webertherm systems. A pioneering product in its segment that uses recycled materials and next-generation raw materials that prevent the use of absorption regularizing primer (webertene primer first), raise capacity to the impact of SAAs and improve smoothing when used as an insulating panel coating.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnywebertherm-base-plus
  • Rodzina produktuETICS - External Thermal Insulation Composite System
  • Grupa produktuETICS Mortars
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2021-01-29
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyZaprawa murarska
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Materiały budowlane - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCŒciana
  • Uniclass 2015 CodePr_20_31_53
  • Uniclass 2015 DescriptionMortars and grouts