Opublikuj swoje produkty
AERO Compressor Pump

AERO Compressor Pump

Aero is available in a design for mounting on concrete blocks or footplates on concrete slabs. 

The pump is activated at the push of a button and a timer relays activates the compressor for 2 minutes. This means that the pump is protected against breakdown in the event of a hose failure. Venting occurs automatically when the pump is activated. The pump has a reinforced air hose and handle with nozzle for bicycle and car valve (BMX). 

The pump is available in color: RAL 9005 Gloss 30

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyWAL_aero_compressor_pump
  • Rodzina produktuBicycle parking
  • Grupa produktuBicycle rack
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-03-31
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowyOgniwo ocynkowane
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Place zabaw
  • Klasyfikacja IFCSprężarka
  • Uniclass 2015 CodePr_65_53
  • Uniclass 2015 DescriptionPump products
  • OmniClass Number23-27 17 00
  • OmniClass TitlePumps