Opublikuj swoje produkty
BOL-505 - Round Path-Light Bollard Lights
BOL-505 - Round Path-Light Bollard Lights
BOL-505 - Round Path-Light Bollard Lights
BOL-505 - Round Path-Light Bollard Lights
    WESTGATE

    BOL-505 - Round Path-Light Bollard Lights

    BOL-505 - Round Path-Light Bollard Lights

    Applications

    Bollards are designed for walkways, entrance ways, drives and other small-area lighting applications where low mounting heights are desirable.

      Opis
      • Technical Specs

        • Voltage: 120-277V AC
        • Wattage: 15W
        • Power Factor: >0.9
        • Efficacy: 100LM/W
        • Corrosion Resistant Aluminum for Exterior
        • Anchor bolt and accessories are NOT included - see the accessories
        • Operating Temperature: -40°F to 122°F
        • IP Rating: IP65, Wet Locations
        • 7 Years Warranty
        • Multi CCT Selectable Switches inside fixture
        • Lumens: 1500LM Max.
        • Color Temperatures: 3000K/4000K/5000K
        • Color Rendering Index: CRI ≥ 80
        • Beam Angle : 360°
        • Lifespan: 70000 Hours
        • Certifications: ETL Listed, Wet Location, IP65
      Specyfikacja techniczna
      • Nr referencyjnyBOL-505-SERIES
      • Rodzina produktuExterior Lighting
      • Grupa produktuBollard Luminaires
      • TypObiekt (jeden obiekt)
      • Data publikacji2026-09-11
      • Numer edycji1
      • Wysokość (cale)25.59
      • Szerokość (cale)4.72
      Dodatkowe informacje
      • Materiał głównyAluminium
      • Materiał dodatkowyPoliwęglan
      Klasyfikacja
      • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie zewnętrzne
      • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
      • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
      • OmniClass Number23-35 47 11
      • OmniClass TitleLighting Fixtures