Opublikuj swoje produkty
BOL-G5 - Modern Modular Bollard System G5
BOL-G5 - Modern Modular Bollard System G5
BOL-G5 - Modern Modular Bollard System G5
BOL-G5 - Modern Modular Bollard System G5
BOL-G5 - Modern Modular Bollard System G5
BOL-G5 - Modern Modular Bollard System G5
BOL-G5 - Modern Modular Bollard System G5
BOL-G5 - Modern Modular Bollard System G5
BOL-G5 - Modern Modular Bollard System G5
BOL-G5 - Modern Modular Bollard System G5
    WESTGATE

    BOL-G5 - Modern Modular Bollard System G5

    BOL-G5 - Modern Modular Bollard System G5

    Applications

    Bollards are designed for walkways, entrance ways, drives, and other small-area lighting applications where low mounting heights are desirable

    Opis
    • Technical Specs

      • Voltage: 120-277VAC
      • Wattage: 8W/13W/18W/25W
      • Power Factor: >0.9
      • Efficacy: 130 LPW
      • Flat Top with Cone Reflector & Frosted Lens
      • Corrosion Resistant Aluminum for Exterior
      • Operating Temperature: -40°F to 113°F
      • 7 Years Warranty
      • IP Rating: IP65, Wet Locations
      • Wattage & CCT Selectable Switches inside fixture
      • Lumens: 3250LM Max.
      • Color Temperatures: 3000K/4000K/5000K
      • Color Rendering Index: CRI ≥ 70
      • Beam Angle : 360°
      • Lifespan: 70000 Hours
      • Certifications: ETL Listed, Wet Location, IP65
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyBOL-G5-SERIES
    • Rodzina produktuExterior Lighting
    • Grupa produktuBollard Luminaires
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-09-11
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)18.75
    • Szerokość (cale)8
    • Głębokość (cale)5.25
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyPoliwęglan
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie zewnętrzne
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures