Opublikuj swoje produkty
BOL-G7 - G7 External-Louver Modular Bollard System
BOL-G7 - G7 External-Louver Modular Bollard System
BOL-G7 - G7 External-Louver Modular Bollard System
    WESTGATE

    BOL-G7 - G7 External-Louver Modular Bollard System

    BOL-G7 - G7 External-Louver Modular Bollard System

    Applications

    Bollards are designed for walkways, entrance ways, drives and other small-area lighting applications where low mounting heights are desirable.

    Opis
    • Technical Specs

      • Voltage: 120-277VAC
      • Wattage: 10W/18W/25W
      • Power Factor: >0.9
      • Efficacy: 100 LPW
      • Dome Top With External Louver
      • Corrosion Resistant Aluminum for Exterior
      • Mounting Accessories & Anchor Bolts Included (7-1/2” long)
      • Operating Temperature: -40°F to 113°F
      • 7 Years Warranty
      • IP Rating: IP65, Wet Locations
      • Wattage & CCT Selectable Switches inside fixture
      • Lumens: 2500LM Max.
      • Color Temperatures: 3000K/4000K/5000K
      • Color Rendering Index: CRI ≥ 70
      • Beam Angle : 360°
      • Lifespan: 70000 Hours
      • Certifications: ETL Listed, Wet Location, IP65
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyBOL-G7-SERIES
    • Rodzina produktuExterior Lighting
    • Grupa produktuBollard Luminaires
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-09-11
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)18.3
    • Głębokość (cale)6.3
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyPoliwęglan
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie zewnętrzne
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures