Opublikuj swoje produkty
MUSE BAFFLE acoustic suspended
MUSE BAFFLE acoustic suspended
MUSE BAFFLE acoustic suspended
MUSE BAFFLE acoustic suspended
    XAL

    MUSE BAFFLE acoustic suspended

    Acoustic element made of high-quality, self-supporting polyester fleece with sound absorbing properties; high-quality visual and tactile surface, available in felt grey, anthracite, indigo blue or bright blue options; constructed of 2 shells to form cavities that improve acoustic performance; large sound absorbing surface; pendant fitting with 1500mm cable suspension; tool-less suspension height adjustment of the acoustic element; up to absorber class A
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyMUSE_BAFFLE_acoustic_suspended
    • Rodzina produktuAcoustic products
    • Grupa produktuAcoustic lighting
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-05-06
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)380
    • Szerokość (mm)46
    • Głębokość (mm)1600
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPolietylen
    • Materiał dodatkowyInny
    • Zaprojektowano wAustria
    • Wyprodukowano wAustria
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Izolacje akustyczne
    • UNSPSC nameAcoustic ceiling tiles
    • UNSPSC code30161601
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_25_05
    • Uniclass 2015 DescriptionAcoustic panel systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAcoustical Panel Ceilings
    • OmniClass Number23-15 15 29
    • OmniClass TitleAcoustical Wall Finishes