Opublikuj swoje produkty
RM-CG Ceiling Array Microphone
RM-CG Ceiling Array Microphone
RM-CG Ceiling Array Microphone

    RM-CG Ceiling Array Microphone

    Ceiling Array Microphone
    Opis
    • A ceiling array microphone equipped with unique audio signal processing technology that enables high-quality communication

      • Standard network audio support for "Dante"
      • "Multi-beam tracking" that scans for human voice and track simultaneous speech allowing for lively conversations
      • Delivers high intelligible voice with unique audio signal processing technologies
      • Utilizes one PoE+ network cable connection avoiding troublesome wiring and enabling audio control via Dante
      • Supports 3 types of mounting methods for use with a variety of ceiling conditions
      • Automatic detection and configuration with Remote Conference Processor RM-CR
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyRM-CG
    • Rodzina produktuProfessional Audio
    • Grupa produktuCeiling Array Microphone
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-01-20
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)90
    • Szerokość (mm)560
    • Głębokość (mm)560
    Dodatkowe informacje
    • Waga netto (kg)5.6
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Elektronika dźwięku
    • Kod ETIMEC000070
    • Nazwa ETIMMicrophone
    • Uniclass 2015 CodePr_60_75_06_53
    • Uniclass 2015 DescriptionMicrophones
    • CSI MasterFormat 2014 Code27 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Video Accessories
    • OmniClass Number23-37 15 29 11 11
    • OmniClass TitleMicrophones