Opublikuj swoje produkty
High performance chemical water fire extinguisher_YNX-2.5

High performance chemical water fire extinguisher_YNX-2.5

4.6 z 5 gwiazdek4.6(5 recenzje)

This product is only available in Japan.

They may be established after consultation with local governments.

Opis
  • This product is only available in Japan.

    They may be established after consultation with local governments.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyynx-2_5
  • Rodzina produktuFire extinguisher
  • Grupa produktuHigh performance chemical water fire extinguisher
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-04-13
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)490
  • Szerokość (mm)180
  • Głębokość (mm)130
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wJaponia
  • Wyprodukowano wJaponia
  • Waga netto (kg)4.77
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOchrona przeciwpożarowa - Zabezpieczenia przeciwpożarowe

Dostępny w krajach:

Azja
Japonia