Opublikuj swoje produkty
City Catenary indoor
City Catenary indoor
    ZERO

    City Catenary indoor

    City catenary fitting for indoor installation

    Opis
    • Finish

      Painted aluminum, black (RAL 9005) or beige grey (RAL 7006) as
      standard. Other colours on request. Internal shade in white painted aluminum.
      E27 model include internal matt glass shade. LED models can be
      compleated with internal matt glass diffuser.
      Can be made without grid and Other colours on request.


      LED info

      System power 18W or 32W. Luminaire Luminous Flux 1166LM or 2120LM.
      CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80.


      Installation

      Catenary fitting excluding cable and wire.


      Connection

      Terminal block inside housing. Conduit entry.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnycity-catenary-indoor
    • Rodzina produktuCity
    • Grupa produktuCatenary
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-12-21
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)436
    • Szerokość (mm)555
    • Głębokość (mm)555
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyStal
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    • Waga netto (kg)7
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe - wiszące
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Oceania Ameryka północna