Opublikuj swoje produkty
Evy pendant - Pendant fixture
Evy pendant - Pendant fixture
Evy pendant - Pendant fixture
Evy pendant - Pendant fixture
    ZERO

    Evy pendant - Pendant fixture

    EVY was created with the ambition to revitalize public spaces by seamlessly integrating lighting and greenery into a cohesive unit. In this way, space is optimized, and the practical function of the lamp is enhanced with added aesthetic and functional value.The name EVY was chosen carefully, as it means “life” and “breath,” reflecting the fixture’s purpose of promoting vitality and well-being.Another notable feature of EVY is the user’s ability to customize the lamp by selecting the plant, giving each lamp a unique expression and creating a personal connection to the product.Whether used as a standalone piece or in groups, EVY fits perfectly into a variety of settings - from restaurants and offices to private homes - contributing to a more vibrant and inviting atmosphere.

    Opis
    • Finish

      Oiled ash veneer (can be stained on request). Micro prismatic diffuser. Internal removable flowerpot in aluminium. Artificial plants or real plants can be planted in the flowerpot (plant is not included).

      LED info

      System Power 9W. Luminaire Luminous Flux 835LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80. L80 B10 72 000 h.
      Light source G x 53: System Power 4,9W. Luminaire Luminous Flux 422LM. CCT 2700K. CRI >80. Life span 25 000 h.

      Installation

      Suspended through 3 x wire. Wire fittings included.

      Connection

      2,3m cable with DCL-plug or terminal block in ceiling cup.

      Classification

      IP 21.

      Design

      Formateket 2025.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyevy-pendant
    • Rodzina produktuEvy
    • Grupa produktuEvy
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-05-28
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)178
    • Szerokość (mm)200
    • Głębokość (mm)200
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowyEnamelled Steel
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    • Waga netto (kg)2.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe - wiszące

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka północna Afryka
    Albania
    Afganistan
    Anguilla
    Egipt
    Andora
    Arabia Saudyjska
    Antigua i Barbuda
    Austria
    Bahrajn
    Aruba
    Belgia
    Irak
    Bahamy
    Białoruś
    Iran
    Barbados
    Bośnia i Hercegowina
    Izrael
    Belize
    Bułgaria
    Jemen
    Bermudy
    Chorwacja
    Jordania
    Brytyjskie Wyspy Dziewicze
    Cypr
    Katar
    Curaçao
    Czarnogóra
    Kuwejt
    Dominika
    Czechy
    Liban
    Dominikana
    Dania
    Oman
    Grenada
    Estonia
    Palestyna
    Grenlandia
    Finlandia
    Syria
    Gwadelupa
    Francja
    Turcja
    Gwatemala
    Gibraltar
    Zjednoczone Emiraty Arabskie