Opublikuj swoje produkty
Compose Rail - Circular D 1200 mm - Pendant fixture
Compose Rail - Circular D 1200 mm - Pendant fixture
Compose Rail - Circular D 1200 mm - Pendant fixture
Compose Rail - Circular D 1200 mm - Pendant fixture
    ZERO

    Compose Rail - Circular D 1200 mm - Pendant fixture

    Finish

    Pendant/fitting in painted aluminum. White RAL 9016, black RAL 9005, grey RAL 9007, green RAL 6020. Shades in painted metal or clearglass, green glass, grey glass or matt-white glass, raw/untreated brass or copper. Textile cable in matching colour. With opal diffuser for comfort light or with matt clear diffuser for more concentrated/high output downlight. Other sizes and colours on request.

    Opis
    • LED info
      Including dimmable LED retrofit light source 4,9W 2700K.

      Installation
      In ceiling hook, 2,3 m cable. Including ceiling cup.

      Connection
      DCL plug or terminal block 3x4mm2.

      Design
      Jens Fager 2021

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnycompose-rail-circular-d-1200-mm
    • Rodzina produktuCompose
    • Grupa produktuPendants
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-03-23
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)98
    • Szerokość (mm)1200
    • Głębokość (mm)1200
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    • Waga netto (kg)5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe - wiszące
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • Kod ETIMEC001743
    • Nazwa ETIMPendant luminaire

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Oceania Ameryka północna