Opublikuj swoje produkty
Plant bollard
Plant bollard
Plant bollard
Plant bollard
Plant bollard
    ZERO

    Plant bollard

    Bollard with shade in aluminum and tube in stainless steel. Painted black RAL 9005 or corten finish. Other colours on request.
    Plant is inspired by outdoor plants, its three different shades offer a playful place in the city landscape. PLANT softens and blends in through its friendly figures that can be mixed or the same sort. In majestic isolation or in groups. PLANT is also designed to be combined with other poles and wall fixtures in the Zero range; made from strong metal in black or corten. finish.

    Opis
    • LED info
      Luminaire Luminous Flux 930LMM. System power 12W. CCT 3000K. SDCM 3.
      CRI >80. >80. L80 >100.000h.

      Installation
      Fits buried foundation D 108 mm or with installation plate for installation above ground.

      Connection
      Fuse-box/terminal block 5x25mm2.

      Design
      Thomas Bernstrand 2021.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyplant-bollard
    • Rodzina produktuPlant
    • Grupa produktuOutdoor bollard
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-03-23
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1012
    • Szerokość (mm)157
    • Głębokość (mm)157
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    • Waga netto (kg)8
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie zewnętrzne
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • Kod ETIMEC000301
    • Nazwa ETIMLuminaire bollard

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Oceania Ameryka północna