Opublikuj swoje produkty
Z1763 Kettle Drain, 37-9/16" x 22-7/8" - ZS1763
Zurn

Z1763 Kettle Drain, 37-9/16" x 22-7/8" - ZS1763

ZURN ZS1763 Type 304 (CF8) stainless steel fabricated body and stainless steel three-piece grate with 1/8" [3mm] bars on 3/8" [10mm] center. One grate section with lift hole.

Features:

  • Corrosion resistant
  • Acid resistant coating option available
  • Threaded and No-Hub outlet options available
Opis
  • keywords: Cast Stainless Steel,Drainage,Government Buildings,Commercial,High Rise Buildings,Military,Office,Healthcare,School Systems,Educational Facilities,Universities,Industrial,Food Service,Spill Containment Area/Wash Down Area,Industrial/Processing Plant,Kettle Drain,Industrial Stainless Steel Drainage,67172, Z-1763, ZS1763,1763,763

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyZ1763
  • Rodzina produktuDeck Waste Water Drains
  • Grupa produktuFloor Drains
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-02-22
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)10
  • Szerokość (cale)37.57
  • Głębokość (cale)22.88
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_75
  • Uniclass 2015 DescriptionRoof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFacility Area Drains
  • OmniClass Number23-31 27 00
  • OmniClass TitleFloor Drains
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING