Opublikuj swoje produkty
ZN1209 Siphon Jet No-Hub Narrow Wall System
Zurn

ZN1209 Siphon Jet No-Hub Narrow Wall System

ZURN ZN1209-N()4 Narrow wall vertical offset siphon jet water closet "rigid system" with 4" [102mm] size no-hub connections and 2" [51mm] vent complete with Dura-Coated cast iron main fitting, separable face plate rigidly mounted on fitting, universal floor mounted supports, corrosion resistant adjustable ABS coupling with integral test cap, fixture bolts, trim, stud protectors, rear anchor tie down, and bonded "Neo-Seal" gasket.

Features:

  • Adjustable, vertical, water closet carrier
  • 300 lb. standard
  • Narrow wall carrier system (Under 8")
  • No-hub Connection
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyZN1209
  • Rodzina produktuSanitary Components
  • Grupa produktuCarrier Systems
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-09-23
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)24
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyŻeliwo
  • Materiał dodatkowyABS
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Rury
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodePr_20_85_09_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWall-hung WC support brackets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Water Closets, Urinals, and Bidets
  • OmniClass Number23-31 19 19
  • OmniClass TitleWater Closets 
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures