Opublikuj swoje produkty
Z1474 Heavy-Duty Cleanout Housing
Zurn

Z1474 Heavy-Duty Cleanout Housing

Heavy Duty Cleanout Housing. Dura-Coated cast iron body with integral anchor flange, secured scoriated cover with lifting device. The cleanout housing has an approximate weight of 38 lbs. [17 kg].

Features:

  • Heavy-duty cleanout housing
  • Scoriated cover with lifting device
Opis
  • keywords: Commercial,Floor,Cleanouts,Drainage,Government Buildings,High Rise Buildings,Military,Office,Healthcare,School Systems,Educational Facilities,Universities,Industrial,Food Service,MasterSpec,58787, Z-1474, ZB1474, ZN1474,1474,474

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyzurn-z1474
  • Rodzina produktuCleanouts
  • Grupa produktuCast Iron Body
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2014-02-22
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż