Opublikuj swoje produkty
Z349 Terrace Planting Area Drain
Zurn

Z349 Terrace Planting Area Drain

ZURN Z349 Terrace planting area drain, Dura-Coated cast iron body, 8" [203mm] high perforated overflow standpipe with dome and combination membrane flashing clamp/gravel guard.

Features:

  • 8" high perforated overflow standpipe with dome
  • Gravel guard included
  • Inside caulk, inside gasket, threaded, No-Hub, and Neo-Loc outlet available
Opis
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyzurn-z349
  • Rodzina produktuPlanting Area
  • Grupa produktuDrain
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-04-24
  • Numer edycji1
  • Szerokość (cale)15
  • Głębokość (cale)15
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyŻeliwo
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • Uniclass 2015 CodeTE_70_10_70
  • Uniclass 2015 DescriptionDrainage equipment
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFacility Area Drains
  • OmniClass Number23-39 29 11
  • OmniClass TitleWaste Water Drains